Philips Painel CoreLine gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC

Descrição do produto

Module 625, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Sinal branco (RAL9003), Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ângulo de foco de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/40 | Protegido contra dedos;Protegido contra fios, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Conector de botão de 4 polos

Código de encomenda: 911401801487
Código de encomenda completo: 872016974992499

Especificações

Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Etiqueta de serviço
Sim
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC txt 4.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401801487 pt_BR pdf 2.1 MB

Folhetos

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 45.3 MB

Visuais

Product-Photographs-911401801487_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-911401801487_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC IES
Arquivo Revit
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC 911401801487 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC LDT

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB