Brasil - Português

Philips GreenPerform Elite Highbay G2

GreenPerform Elite Highbay G2: uma luminária LED elegante e versátil, equipada com conectividade avançada e opções UltraEfficient para um desempenho superior

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A GreenPerform Elite Highbay G2 representa a mais recente inovação em nossa renomada linha de luminárias high-bay, projetada para atender às demandas de aplicações industriais e ambientes com tetos elevados. O GreenPerform Elite Highbay G2 aprimora o exclusivo design de corpo sem aletas e óptica plana das versões anteriores da luminária. Sua estética limpa e atraente funciona perfeitamente em aplicações industriais, bem como em aplicações de teto alto em aeroportos, saguões e outras áreas internas. Essa luminária versátil proporciona uma excelente qualidade de luz, economia de energia superior e uma longa vida útil a um custo acessível. Além disso, oferece uma ampla gama de pacotes ópticos e de lúmens. O GreenPerform Elite Highbay G2 também oferece opções de conectividade avançada com sistemas e aplicativos de software baseados em IoT, incluindo o Interact Pro. Se você busca uma solução robusta e confiável, que possa ser instalada e esquecida, com vantagens de conectividade, a GreenPerform Elite Highbay G2 é a escolha inteligente.

Benefícios

  • Estética única com qualidade de luz superior

  • Robusto e confiável, com longa vida útil

Características

  • As versões UltraEfficient oferecem eficácia de 190 lm/W e até 200 lm/W com base na configuração opcional.

  • Longa vida útil de 100.000 horas (L70B50 @Ta 35⁰C)

Aplicativos

  • Depósitos
  • Fábricas
  • Processamento de alimentos
  • Aeroportos
  • Saguões

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet GreenPerform Elite Highbay G2 pt_BR pdf 591.1 kB

Visuais

Family-Photographs-GreenPerform Elite Highbay G2
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-GreenPerform Elite Highbay G2
Vários ativos - Software Plugins
Coleção da família IES
GreenPerform Elite Highbay G2 zip 141.7 kB