Brasil - Português

Philips CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay Gen5: Fácil instalação. Excelente iluminação.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

CoreLine Highbay Gen5 cumpre a promessa da CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. Uma luminária confiável e altamente eficiente, com vida útil muito longa, proporciona grande economia de energia e exige menos manutenção. Ao mesmo tempo, CoreLine Highbay é muito fácil de manusear. A luminária pode ser instalada na sua rede existente e a conexão elétrica é uma tarefa simples, não sendo necessário abrir a luminária nem utilizar um conector IP65 externo. Com a escolha de dois ângulos de feixe — estreito e largo — você pode ajustar seu plano de iluminação para atender exatamente às suas necessidades. Esta linha também inclui luminárias Interact Ready com comunicações sem fio integradas e sensores integrados de movimento e luz natural. Assim, o CoreLine Highbay Gen5 está apto para uso com qualquer sistema de iluminação Interact conectado.

Benefícios

  • Economia em custos de energia e manutenção

  • Instalação fácil: gancho único para suspensão e conector externo, além de suporte adicional para mais flexibilidade.

Características

  • Longa vida útil e alta eficiência: 50.000 horas com manutenção do fluxo luminoso em no mínimo 85% do valor inicial; até 160lm/W

  • Opções de facho: fechado e aberto, para baixo índice de ofuscamento sem necessidade de acessórios adicionais

Aplicativos

  • Fabricação geral
  • Centros de exposições
  • Depósitos e centros logísticos
  • Salões com pé-direito elevado

Downloads