Brasil - Português

Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Facho aberto, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSD WB

Descrição do produto

Alumínio fundido, Cinza, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Facho aberto, Claro, Policarbonato, IP65 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de conexão de très polos

Código de encomenda: 911401629908
Código de encomenda completo: 871951495573800

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    N
  • Número de unidades de equipamento
    Unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Etiqueta de serviço
    Sim
  • Lighting Technology
    LED
  • Escala de valor
    Desempenho
  • Período de garantia
    5 anos

Downloads

Família

Produto