Brasil - Português

Philips GreenPerform Tubular à prova d'água

Uma luminária à prova d'água confiável e de fácil instalação

Produtos

Produto Comparar
130
5.000
4000
39
Não aplicável

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O GreenPerform Waterproof Tubular cumpre a promessa da GreenPerform de luminárias inovadoras e de alta qualidade. Uma luminária confiável e eficiente com longa vida útil, a GreenPerform Waterproof Tubular vem em duas versões para atender a diversas necessidades de aplicação. A luminária selada e resistente à amônia (PMMA) é adequada para iluminação animal, pecuária e aplicações alimentares, conta com proteção significativa contra poeira, água e impactos.

Benefícios

  • Economia de energia aprimorada

  • De confiança

Características

  • Até 130lm/W

  • 50khrs L80B50 vida útil, IP67/IP69K/IK06 (PMMA)

Aplicativos

  • Fazendas de criação de animais
  • Indústria Geral
  • Estacionamentos
  • Fábrica de alimentos

Downloads