Philips Luminária SmartBright DN058 WV, 22 W, 2000 lm, 4000 K, Simétrico de 110⁰, Fosco, IP20 | Proteção contra toques

Descrição do produto

Philips Luminária SmartBright DN058 WV, 22 W, 2000 lm, 4000 K, Simétrico de 110⁰, Fosco, IP20 | Proteção contra toques

Código de encomenda: 911401804088
Código de encomenda completo: 872110331843599

Especificações

Número de unidades de equipamento
Unidade
Equipamento
EB [Eletrônico]
Driver incluído
Sim
Light source engine type
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401804088 pt_BR pdf 257.4 kB

Visuais

Product-Photographs-911401804088_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-911401804088_EU
Vários ativos - Visuals