Philips Luminária SmartBright DN058 WV
Instalação múltipla, formato diferente, CCT completo, faixa de tamanho completo
Produtos
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os produtos da série SmartBright downlight DN058 WV oferecem desempenho de iluminação confiável com longa vida útil e atendem a todos os requisitos de regulamentação de segurança IEC. Os produtos têm múltiplas instalações, incluindo montagem embutida e de sobrepor. Os produtos estão disponíveis em diferentes formatos, como os redondos e os quadrados, para atender às variadas necessidades dos clientes. Os produtos têm três opções de CCT com diferentes tamanhos de nicho. Os produtos não causam danos aos olhos e proporcionam uma experiência confortável aos olhos.
Benefícios
Longa vida útil de 35 mil horas, PF0.5, eficácia mínima de 80 lm/W e faixa completa de 3 CCT e corte de D100/D150/D200/D275.
Design simples e simplificado
Características
Nicho: D100/D150/D200/D275
Três CCT: 3000K, 4000K, 6500K