Philips Luminária SmartBright DN058 WV, 11.5 W, 1300 lm, 6500 K, Simétrico de 110⁰, Fosco, IP20 | Proteção contra toques

Descrição do produto

Philips Luminária SmartBright DN058 WV, 11.5 W, 1300 lm, 6500 K, Simétrico de 110⁰, Fosco, IP20 | Proteção contra toques

Código de encomenda: 911401802388
Código de encomenda completo: 872110331826899

Especificações

Número de unidades de equipamento
Unidade
Equipamento
EB [Eletrônico]
Driver incluído
Sim
Light source engine type
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401802388 pt_BR pdf 252.1 kB

Visuais

Product-Photographs-911401802388_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-911401802388_EU
Vários ativos - Visuals