Philips Luminária SmartBright DN058 WV, 7.8 W, 900 lm, 6500 K, Simétrico de 110⁰, Fosco, IP20 | Proteção contra toques

Descrição do produto

Philips Luminária SmartBright DN058 WV, 7.8 W, 900 lm, 6500 K, Simétrico de 110⁰, Fosco, IP20 | Proteção contra toques

Código de encomenda: 911401801488
Código de encomenda completo: 872110331817699

Especificações

Número de unidades de equipamento
Unidade
Equipamento
EB [Eletrônico]
Driver incluído
Sim
Light source engine type
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401801488 pt_BR pdf 244.2 kB

Visuais

Product-Photographs-911401801488_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-911401801488_EU
Vários ativos - Visuals