Philips Luminária externo fina DL252

Luminária LED superfina que oferece qualidade superior de luz com uniformidade excelente

Produtos

DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
929002321901
DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk
929002322001
DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
929002322201
DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk
929002322301
DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
929002322401
DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
929002322501
DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk
DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk
929002322601
DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
929002322801

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.

Benefícios

  • Qualidade superior de luz: luz brilhante e uniforme

  • Grande variedade de produtos: diversas combinações de lúmen/potência e CCT para atender aplicações diferentes.

Características

  • Design sólido com compartimento de metal

  • Alta eficiência para economia de energia: até 83 lm/W

Aplicativos

  • Varejo
  • Escritórios
  • Hospedagem

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Luminária externo fina DL252 pt_BR pdf 508.8 kB

Visuais

Family-Photographs-Luminária externo fina DL252
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Luminária externo fina DL252
Vários ativos - Software Plugins