Philips Luminária externo fina DL252, 18 W, 1300 lm, 4000 K, Facho aberto, Branco

DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk

Descrição do produto

Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos

Código de encomenda: 929002322001
Código de encomenda completo: 871869973418300

Especificações

Fonte de luz substituível
N
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
12.500
Lighting Technology
LED
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002322001 pt_BR pdf 522.7 kB

Visuais

Product-Photographs-929002322001_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002322001_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk ies 2.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-RETRO-RETRO-Ref-929003259533 pdf 830.1 kB