Descrição do produto
Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos