Philips Luminária externo fina DL252, 24 W, 2000 lm, 3000 K, Facho aberto, Branco
DL252 G2 SF RD LED 2000 30K 24W 11" WV
Descrição do produto
Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 3000 K, (0.440, 0.403) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- N
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Driver incluído
- Sim
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de comutação
- 12.500
- Lighting Technology
- LED
- Período de garantia
- 1 anos