Brasil - Português

Philips Luminária externo fina DL252, 18 W, 1300 lm, 4000 K, Facho aberto, Branco

DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV

Descrição do produto

Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos

Código de encomenda: 929002635901
Código de encomenda completo: 871869974907100

Especificações

Fonte de luz substituível
N
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
12.500
Lighting Technology
LED
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002635901 pt_BR pdf 543.5 kB

Visuais

Product-Photographs-929002635901_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002635901_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV ies 2.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-RETRO-RETRO-Ref-929003259533 pdf 830.1 kB