Philips Luminária externo fina DL252, 12 W, 900 lm, 6500 K, Facho aberto, Branco
DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV
Descrição do produto
Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 900 lm, 12 W, 75.00 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível N
- Número de unidades de equipamento Unidade
- Driver incluído Sim
- Vida útil nominal 25.000 hora(s)
- Ciclo de comutação 12.500
- Lighting Technology LED
- Período de garantia 1 anos