Philips Luminária externo fina DL252, 24 W, 2000 lm, 4000 K, Ângulo de foco de 110°, Branco

DL252 G2 R SQ LED 2000 40K 24W 11" WV

Descrição do produto

Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 4000 K, (0.3800,, 0.3800) 6 SDCM, Ângulo de foco de 110°, Fosco, Poliestireno, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Código de encomenda: 929002346401
Código de encomenda completo: 871869974883800

Especificações

Fonte de luz substituível
N
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
12.500
Lighting Technology
LED
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002346401 pt_BR pdf 587.6 kB

Visuais

Product-Photographs-929002346401_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002346401_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - DL252 G2 R SQ LED 2000 40K 24W 11" WV ies 2.5 kB