Philips Luminária externo fina DL252, 6 W, 400 lm, 4000 K, Ângulo de foco de 110°, Branco

DL252 G2 R SQ LED 400 40K 6W 4" WV

Descrição do produto

Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 400 lm, 6 W, 66.00 lm/W, 4000 K, (0.3800,, 0.3800) 6 SDCM, Ângulo de foco de 110°, Fosco, Poliestireno, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Código de encomenda: 929002345801
Código de encomenda completo: 871869974871500

Especificações

Fonte de luz substituível
N
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
12.500
Lighting Technology
LED
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002345801 pt_BR pdf 607.6 kB

Visuais

Product-Photographs-929002345801_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002345801_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - DL252 G2 R SQ LED 400 40K 6W 4" WV ies 2.6 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-DL252-G2-DL252-Ref-929002345701 pdf 746.1 kB