Philips Flex Cove G6

Crie belas sancas com fitas LED flexíveis, reguláveis e eficientes em energia

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Philips Flex Cove G6 é a mais recente geração da nossa popular iluminação LED para sancas. Esta nova e abrangente família de fitas LED flexíveis foi projetada para seguir linhas retas ou curvas, criando belas ambientações que destacam detalhes arquitetônicos. Tanto SPEC fighter quanto COST fighter estão disponíveis na família. Como tiras de iluminação customizáveis para sancas, a linha SPEC fighter também oferece excelente eficiência energética, uniformidade luminosa superior e alta consistência de cor. Todos com uma longa vida útil que promete menos deterioração do lúmen ou mudanças de cor. Então, com Flex Cove G6, você pode adaptar sua iluminação de destaque para atender às necessidades de qualquer projeto – com elegância.

Benefícios

  • Iluminação LED de sanca com eficiência energética

  • Design flexível para linhas retas ou curvas

Características

  • Até 138 lm/W para eficiência energética

  • Opções de 400 lm e 3000 lm disponíveis, ambas com escolha de CRI 80 ou CRI 90.

Aplicativos

  • Hospitalidade
  • Escritórios
  • Varejo

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Flex Cove G6 pt_BR pdf 651.8 kB

Visuais

Family-Photographs-Flex Cove G6
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Flex Cove G6
Vários ativos - Software Plugins