Philips AC170Z I-type connector WP PRO

Descrição do produto

Philips AC170Z I-type connector WP PRO

Código de encomenda: 911401595346
Código de encomenda completo: 692382864028699

Especificações

Comprimento geral
42,2 mm
Largura total
15 mm
Altura geral
9,2 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
9 x 15 x 42 mm
Peso líquido (peça)
3,500 g

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401595346 pt_BR pdf 151.1 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Visuais

Product-Photographs-911401595346_EU
Vários ativos - Visuals