Philips Accessory, Flex Cove G6

Descrição do produto

Philips Accessory, Flex Cove G6

Código de encomenda: 911401595946
Código de encomenda completo: 692382864035499

Especificações

Comprimento geral
1.000 mm
Largura total
12,6 mm
Altura geral
5,6 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
6 x 13 x 1000 mm
Peso líquido (peça)
0,086 kg

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401595946 pt_BR pdf 167.8 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Visuais

Product-Photographs-911401595946_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-911401595946_EU
Vários ativos - Visuals