Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, DALI, Facho aberto, Branco, IP20/44
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH
Descrição do produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Alumínio fundido, Branco, Embutida, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI externa, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Facho aberto, Policarbonato, IP20/44 | Proteção contra toques; proteção contra ligação, à prova de respingos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector com cinco polos, Conector de botão de 5 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- N
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Driver incluído
- Sim
- Sustainability rating
- Unclassified
- Etiqueta de serviço
- N
- Lighting Technology
- LED
- Escala de valor
- Desempenho
- Período de garantia
- 5 anos