Brasil - Português

Philips Smartbright T8 Batten

Smartbright T8 Batten fornece alta qualidade em iluminação além de uma economia substancial de energia e manutenção frente às soluções convencionais.

Produtos

BN013C LED20/NW L1200 G3
BN013C LED20/NW L1200 G3
911401808882
BN013C LED20/CW L1200 G3
BN013C LED20/CW L1200 G3
911401808982
BN013C LED10/WW L600 G3
BN013C LED10/WW L600 G3
911401809082
BN013C LED10/NW L600 G3
BN013C LED10/NW L600 G3
911401809182
BN013C LED10/CW L600 G3
BN013C LED10/CW L600 G3
911401809282

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Seja para um novo empreendimento ou para renovação de um espaço existente, os clientes esperam soluções de iluminação que proporcionem qualidade de luz, economia de energia e facilidade de manutenção. A nova linha T8 LED Batten é perfeita para a substituição de soluções convencionais que utilizam lâmpadas fluorescentes. Escolha entre várias opções: luminárias autônomas, com interruptor individual e interconectadas. Disponível em 3 diferentes temperaturas de cor e 2 potências. O processo para selecionar, instalar e reparar é muito fácil – um simples interruptor.

Benefícios

  • Design elegante: Corpo em peça única extrudada em policarbonato;

  • Variedades: Autônoma, com interruptor liga/desliga e versão adicional desmontável (BN013);

Características

  • Vida útil de 30.000 h (L70) com três anos de garantia;

  • Qualidade de luz superior combinada com boa economia de energia: IRC 80 e eficácia de 100lm/W;

Aplicativos

  • Iluminação geral, ambientes internos
  • Estacionamentos internos, indústrias, lojas, escritórios, escolas
  • Iluminação linear de longa distância

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Smartbright T8 Batten pt_BR pdf 282.6 kB

Visuais

Family-Photographs-Smartbright T8 Batten
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Smartbright T8 Batten
Vários ativos - Software Plugins