Brasil - Português

Signify TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: iluminação de túnel versátil, de alto desempenho e duradoura

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Muitas autoridades de túneis têm instalações de iluminação desatualizadas que precisam ser substituídas urgentemente, mas têm apenas um orçamento limitado para isso. O TubePoint Gen2 é a solução perfeita. É uma solução econômica, resultado de anos de experiência em iluminação de túneis e passagens subterrâneas, combinada com as mais recentes tecnologias. Com seu design modular e arquitetura LED de última geração, o TubePoint Gen2 é uma luminária versátil e econômica que atende aos mais rigorosos requisitos de iluminação de túneis. Fabricadas com componentes da mais alta qualidade, projetados especificamente para túneis, essas luminárias para túneis prometem longa vida útil, ótimo desempenho e baixos custos de manutenção. A eficiência de iluminação e a ampla escolha de ópticas significam que o número de luminárias necessárias para uma instalação pode ser reduzido significativamente em comparação com soluções convencionais. E uma alta relação lúmen por watt no nível do sistema melhora o custo total de propriedade. O TubePoint Gen2 faz parte da solução TotalTunnel para iluminação completa de túneis. Uma solução confiável para iluminação versátil e de alto desempenho em túneis de tráfego.

Benefícios

  • Gama de luminárias versátil adequada a todos os tipos de túneis de tráfego

  • Solução LED econômica para esquemas de iluminação de túneis de fonte pontual

Características

  • Ampla gama de ópticas e pacotes de lúmens

  • Opções de montagem e conectividade

Aplicativos

  • Túnel
  • Passagem subterrânea

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 pt_BR pdf 618.3 kB
Instruções de instalação
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 794.4 kB

Visuais

Family-Photographs-TubePoint gen2
Vários ativos - Visuals

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB
Declaração ambiental do produto
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB