Brasil - Português

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica média 11, Interact Ready, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Descrição do produto

Tunnel light, Alumínio fundido, Cinza escuro, Suporte de montagem de liberação rápida, médio, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribuição simétrica média 11, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum

Código de encomenda: 912300024109
Código de encomenda completo: 871869948291600

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 6.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024109 pt_BR pdf 246.6 kB

Visuais

Product-Photographs-912300024109_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912300024109_EU
Vários ativos - Visuals
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB