Philips TubePoint gen2
TubePoint Gen 2: iluminação de túnel versátil, de alto desempenho e duradoura
Produtos
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Muitas autoridades de túneis têm instalações de iluminação desatualizadas que precisam ser substituídas urgentemente, mas têm apenas um orçamento limitado para isso. O TubePoint Gen2 é a solução perfeita. É uma solução econômica, resultado de anos de experiência em iluminação de túneis e passagens subterrâneas, combinada com as mais recentes tecnologias. Com seu design modular e arquitetura LED de última geração, o TubePoint Gen2 é uma luminária versátil e econômica que atende aos mais rigorosos requisitos de iluminação de túneis. Fabricadas com componentes da mais alta qualidade, projetados especificamente para túneis, essas luminárias para túneis prometem longa vida útil, ótimo desempenho e baixos custos de manutenção. A eficiência de iluminação e a ampla escolha de ópticas significam que o número de luminárias necessárias para uma instalação pode ser reduzido significativamente em comparação com soluções convencionais. E uma alta relação lúmen por watt no nível do sistema melhora o custo total de propriedade. O TubePoint Gen2 faz parte da solução TotalTunnel para iluminação completa de túneis. Uma solução confiável para iluminação versátil e de alto desempenho em túneis de tráfego.
Benefícios
Gama de luminárias versátil adequada a todos os tipos de túneis de tráfego
Solução LED econômica para esquemas de iluminação de túneis de fonte pontual
Características
Ampla gama de ópticas e pacotes de lúmens
Opções de montagem e conectividade