Brasil - Português

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 73 W, 9840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica média 11, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Descrição do produto

Tunnel light, Alumínio fundido, Cinza escuro, Suporte de montagem de liberação rápida, médio, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 9840 lm, 73 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribuição simétrica média 11, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum

Código de encomenda: 912300024111
Código de encomenda completo: 871869948293000