Philips Luzes básicas para holofote solar SmartBright

Projetor Solar para Iluminação

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
-
3.000
6500
-
-
-
4.000
6500
-
-

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Projetor Solar com bateria de lítio ferrofosfato integrada na luminária, controle remoto e acessórios de instalação incluídos. IP65, corpo em plástico. Disponível em 600, 900, 1500, 2500, 3000 e 4000 lúmens

Benefícios

  • Eficiência energética e respeito ao meio ambiente: os projetores solares são alimentados pelo sol, o que significa que não dependem de eletricidade da rede. Isso reduz suas contas de energia e economiza dinheiro a longo prazo.

  • Fácil instalação: os projetores solares são fáceis de instalar e não exigem fiação ou trabalho elétrico. Isso os torna uma opção conveniente e sem complicações. Tudo o que você precisa fazer é montá-los em uma área que receba bastante luz solar.

Características

  • Linha de iluminação solar com uma série de produtos: equivalentes a projetores luminosos halógenos de 60 W, 90 W, 150 W, 250 W, 300 W e 400 W, respectivamente

  • Controle remoto infravermelho para diminuir a intensidade de luminárias

Aplicativos

  • Comodidades
  • Estacionamentos
  • Paisagismo
  • Segurança
  • Iluminação arquitetônica

Aviso e segurança

  • Instale a luminária em um local ensolarado, sem sombra de árvores, edifícios e paredes, para que o painel solar possa receber o máximo de luz solar para carregar a bateria.

  • Carregue o produto sob luz solar por pelo menos 8 horas antes de usá-lo pela primeira vez.

Downloads