Brasil - Português

Philips Luz de holofote Solar Essential SmartBright

Luz de holofote Solar

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Projetor Solar com bateria de lítio ferrofosfato integrada na luminária, controle remoto e acessórios de instalação incluídos. IP65, corpo em plástico. Disponível em 600, 900, 1500, 2500, 3000 e 4000 lúmens

Benefícios

  • Eficiência energética e respeito ao meio ambiente: os projetores solares são alimentados pelo sol, o que significa que não dependem de eletricidade da rede. Isso reduz suas contas de energia e economiza dinheiro a longo prazo.

  • Fácil instalação: os projetores solares são fáceis de instalar e não exigem fiação ou trabalho elétrico. Isso os torna uma opção conveniente e sem complicações. Tudo o que você precisa fazer é montá-los em uma área que receba bastante luz solar.

Características

  • Linha de iluminação solar com uma série de produtos: equivalentes a projetores luminosos halógenos de 60 W, 90 W, 150 W, 250 W, 300 W e 400 W, respectivamente

  • Controle remoto infravermelho para diminuir a intensidade de luminárias

Aplicativos

  • Comodidades
  • Estacionamentos
  • Paisagismo
  • Segurança
  • Iluminação arquitetônica

Aviso e segurança

  • Instale a luminária em um local ensolarado, sem sombra de árvores, edifícios e paredes, para que o painel solar possa receber o máximo de luz solar para carregar a bateria.

  • Carregue o produto sob luz solar por pelo menos 8 horas antes de usá-lo pela primeira vez.

Downloads