Philips RoadForce

A solução de iluminação mais eficaz, flexível e confiável para cidades de hoje e do futuro

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Contando com uma altíssima eficácia luminosa real de até 190 lm/W, excelente conjunto óptico e versatilidade de instalação com controle de inclinação integrado, a família RoadForce garante um resultado luminotécnico de alta qualidade atendendo as normas locais vigentes. Projetada com componentes robustos, as luminárias RoadForce atendem aos mais altos padrões de qualidade, reduzindo os custos de manutenção.

Benefícios

  • Apresentando maior desempenho óptico e eficácia luminosa real (até 190 lm/W) e aliada a versatilidade de instalação, controle de inclinação integrado (-5° / 0° / +5°), a RoadForce proporciona uma economia de energia na faixa de 70% frente às soluções convencionais, com potencial redução adicional quando utilizada em conjunto com sistemas de controle e telegestão (Interact City).

  • A mais completa e diversificada família de produtos da categoria, com 24 opções de fluxos e potências, otimizando os resultados com a solução mais aderente ao projeto luminotécnico.

Características

  • Corpo em alumínio injetado, com pintura Cinza Munsel N6.5, com alta resistência à corrosão, testado à 1.000 horas de Névoa Salina, e vedações em silicone;

  • Duas opções de temperatura de cor (4.000K e 5.000K); e duas opções de lente (DML e DWL);

Aplicativos

  • Rotas de tráfego: rodovias interurbanas principais, ruas e avenidas.
  • Regiões centrais: praças e parques, calçadões e centros de compras, cruzamentos de pedestres, ciclovias e áreas de estacionamento
  • Grandes áreas: pátios industriais, portos, aeroportos, canais, pátios ferroviários

Aviso e segurança

  • Faça a instalação conforme instrução de montagem.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet RoadForce pt_BR pdf 549.2 kB

Visuais

Family-Photographs-RoadForce
Vários ativos - Visuals