Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – Iluminação inteligente de áreas e esportes recreativos

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O sistema de iluminação de projetores luminosos OptiVision LED gen3.5 oferece uma solução completa para iluminação de áreas e esportes recreativos, atendendo desde as aplicações mais simples até as mais complexas. O projetor de alta eficiência vem com um corpo fundido em peça única, que hospeda 2 e 3 módulos de LED, respectivamente, que também funcionam com uma caixa de driver externa – separada para uso à distância do projetor (BV) ou pré-fixada no suporte de montagem do projetor (HGB) para facilitar a instalação e reduzir o custo inicial. Atende aos mais elevados padrões de desempenho, oferecendo excelente iluminação, qualidade, uniformidade, além de garantir segurança e conforto visual.

Benefícios

  • A ampla gama de óticas garante máxima eficiência ótica e permite a distribuição de luz altamente precisa com dispersão mínima de luz

  • A inclinação 0 resulta em um valor baixo de sCx (coeficiente de resistência aerodinâmica) para projetos que buscam reutilizar estruturas de postes instaladas, com o objetivo de minimizar o investimento necessário. A opção de inclinação 0 aumenta ainda mais o conforto e minimiza as reclamações sobre invasão de luz por parte dos moradores

Características

  • Compartimento fundido sob pressão de peça única, com um nível de proteção IP66 contra poeira e água

  • Grande variedade de tolerância de temperatura ambiente, o que o torna adequado para diversas aplicações esportivas e iluminação de área

Aplicativos

  • Áreas de logística (portos)
  • Iluminação de praça de manobra (aeroportos), áreas de estacionamento e industriais
  • Aplicações de iluminação de esportes recreativos (futebol, hóquei, basquete, golfe, tênis, etc.)

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 pt_BR pdf 524.3 kB
Instruções de instalação
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 698.2 kB

Visuais

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Vários ativos - Visuals

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB