Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 5700 K, CRI70, Assimétrica, Interact Ready, IP66

BVP518 1720/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Descrição do produto

Floodlight for sports and area, Alumínio, Alumínio, Suporte de montagem ajustável, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV, Unidade de conexão de 5 polos, FIFA Quality Pro

Código de encomenda: 912300060904
Código de encomenda completo: 872110338305100

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED1720 [LED module 172000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Equipamento
-
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060904 pt_BR pdf 277.7 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuais

Product-Photographs-912300060904_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912300060904_EU
Vários ativos - Visuals