Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 227920 lm, 5700 K, CRI70, Simétrico, Interact Ready, IP66
BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX
Descrição do produto
Floodlight for televised sports, Alumínio, Alumínio, Suporte de montagem ajustável, Unidade da fonte de alimentação com interface DMX, 227920 lm, 1500 W, 152 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV, Unidade de conexão de 5 polos, Equipamentos aprovados pela FIBA, FIFA Quality Pro
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED2600 [LED module 260000 lm]
- Número de unidades de equipamento Unidade
- Equipamento -
- Driver incluído Sim
- Light source engine type LED
- Etiqueta de serviço Sim
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos