Brasil - Português

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Simétrico, Interact Ready, IP66

BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Descrição do produto

Floodlight for televised sports, Alumínio, Alumínio, Suporte de montagem ajustável, Unidade da fonte de alimentação com interface DMX, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV, Unidade de conexão de 5 polos, Equipamentos aprovados pela FIBA, FIFA Quality Pro

Código de encomenda: 912300060896
Código de encomenda completo: 872110338298600

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED2500 [LED module 250000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    Unidade
  • Equipamento
    -
  • Driver incluído
    Sim
  • Light source engine type
    LED
  • Etiqueta de serviço
    Sim
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060896 pt_BR pdf 387.9 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Visuais

Product-Photographs-912300060896_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912300060896_EU
Vários ativos - Visuals