OptiVision LED gen3.5 – Iluminação inteligente de áreas e esportes recreativos
O sistema de iluminação de projetores luminosos OptiVision LED gen3.5 oferece uma solução completa para iluminação de áreas e esportes recreativos, atendendo desde as aplicações mais simples até as mais complexas. O projetor de alta eficiência vem com um corpo fundido em peça única, que hospeda 2 e 3 módulos de LED, respectivamente, que também funcionam com uma caixa de driver externa – separada para uso à distância do projetor (BV) ou pré-fixada no suporte de montagem do projetor (HGB) para facilitar a instalação e reduzir o custo inicial. Atende aos mais elevados padrões de desempenho, oferecendo excelente iluminação, qualidade, uniformidade, além de garantir segurança e conforto visual.
A ampla gama de óticas garante máxima eficiência ótica e permite a distribuição de luz altamente precisa com dispersão mínima de luz
A inclinação 0 resulta em um valor baixo de sCx (coeficiente de resistência aerodinâmica) para projetos que buscam reutilizar estruturas de postes instaladas, com o objetivo de minimizar o investimento necessário. A opção de inclinação 0 aumenta ainda mais o conforto e minimiza as reclamações sobre invasão de luz por parte dos moradores
Compartimento fundido sob pressão de peça única, com um nível de proteção IP66 contra poeira e água
Grande variedade de tolerância de temperatura ambiente, o que o torna adequado para diversas aplicações esportivas e iluminação de área