Signify OptiSpace

Criando paisagens atraentes no centro da cidade

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O OptiSpace é uma solução inovadora de balizadores que contribui para a criação de um ambiente urbano mais agradável e focado nas pessoas, ao mesmo tempo em que evita a verticalização da paisagem. O OptiSpace oferece tudo isso e muito mais, ao mesmo tempo em que oferece um TCO atrativo para seu investimento. Com as diversas opções de controle disponíveis, é possível reduzir o consumo de energia e diminuir ainda mais o TCO. Além disso, graças às excelentes e eficientes opções de distribuição de luz, você pode aumentar o espaçamento entre os bolardos, reduzindo assim a quantidade de pontos de luz necessários para a instalação. Para oferecer suporte a diferentes esquemas de design, o OptiSpace também está disponível em cores diferentes: Ultra Dark Grey é a cor padrão e outras cores estão disponíveis mediante solicitação.

Benefícios

  • Design discreto que se integra perfeitamente aos espaços modernos do centro da cidade

  • Custo total de propriedade atrativo

Características

  • Permitindo amplo espaçamento (até 20 metros)

  • Fornecendo até 4300 lm de saída de luz

Aplicativos

  • Parques e praças
  • Caminhos para pedestres e ciclistas
  • Fachadas de edifícios e estacionamentos

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet OptiSpace pt_BR pdf 99.1 kB
Instruções de instalação
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 753.2 kB

Visuais

Family-Photographs-OptiSpace
Vários ativos - Visuals

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-OPTISPACE-BOLLARD-BCB500-Ref-912300024101 pdf 1.0 MB