Signify OptiSpace, Bollard, 12.8 W, H1004 mm, 1390 lm, 3000 K, CRI80, Simétrico, Classe de segurança II, IP66, MSP

BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO

Descrição do produto

Bollard, H1004 mm, Alumínio fundido, Preto, Revestimento com proteção para sais marinhos, Placa base, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), Emissão de luz constante, 1390 lm, 12.8 W, 109 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Cabo de 1,5 m sem plugue

Código de encomenda: 912300060281
Código de encomenda completo: 872016904188200

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED16 [LED module 1600 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060281 pt_BR pdf 109.6 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Visuais

Product-Photographs-912300060281_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912300060281_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Arquivo Revit
63_PHILIPS_OptiSpace-BCP500-3D.rfa zip 1.1 MB