Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 535 | RGBW | - | 16 | |||
24 | 295 | - | - | 12 | |||
30 | 480 | RGBW | - | 16 | |||
31 | 505 | RGBW | - | 16 | |||
22 | 275 | - | - | 12 | |||
26 | 425 | RGBW | - | 16 | |||
27 | 445 | RGBW | - | 16 | |||
20 | 245 | - | - | 12 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.
Benefícios
Design elegante e minimalista, adequado para diversos cenários de aplicação.
Uma variedade de opções de lentes e cores
Características
Padrão: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K e 4000K
Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático e RGB+5700K,