Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2.230 | 3000 | - | 30 | |||
74 | 2.230 | 4000 | - | 30 | |||
78 | 2.365 | 3000 | - | 30 | |||
78 | 2.365 | 4000 | - | 30 | |||
39 | 1.170 | RGBW | - | 30 | |||
41 | 1.235 | RGBW | - | 30 | |||
27 | 835 | - | - | 30 | |||
37 | 1.110 | RGBW | - | 30 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.
Benefícios
Design elegante e minimalista, adequado para diversos cenários de aplicação.
Uma variedade de opções de lentes e cores
Características
Padrão: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K e 4000K
Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático e RGB+5700K,