Philips Sistema TUV Dynapower

Sistema TUV Dynapower - Confiabilidade extrema

Produtos

Produto Comparar
260
-
-
-
G5.4x17q
335
-
-
-
G5.4x17q
TUV 230W XPT 20PK

TUV 230W XPT 20PK

928104005112
230
-
-
-
G5.4x17q
260
-
-
-
G5.4x17q
335
-
-
-
G17x10
335
-
-
-
G17x10

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O sistema Philips Dynapower consiste em um driver DynaPower eletrônico que opera uma ou duas lâmpadas TUV Amalgam 230 W, 260 W e 335 W XPT. Este sistema é extremamente confiável e robusto. O driver permite economias de energia imediatas, em comparação com drivers similares no mercado. Além disso, pode ser diminuído para um nível de potência de 60% para economias adicionais de energia. Mais economias de energia são realizadas pelas lâmpadas TUV Amalgam XPT, porque podem ser reduzidas para alcançar a mesma emissão UV que lâmpadas similares no mercado.

Benefícios

  • Extrema confiabilidade do driver; com taxa anual de falhas de menos de 1%

  • Mais facilidade de manter a conformidade com as regulamentações graças ao risco reduzido de falhas

Características

  • Opera lâmpadas TUV Amalgam XPT de 230 W, 260 W e 335 W

  • Operação de lâmpada única possível

Aplicativos

  • Equipamento de tratamento de água potável municipal
  • Equipamento de tratamento de água residual municipal
  • Equipamento de tratamento de água de processo

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a ruptura de uma lâmpada afete a sua saúde. Caso uma lâmpada se quebre, deixe o ar circular na sala por 30 minutos e remova as peças, preferencialmente com luvas. Coloque-as em um saco plástico vedado e o leve até as instalações de coleta para resíduos recicláveis. Não use aspirador de pó.

  • PERIGO: Produto ultravioleta no grupo de risco 3. Essas lâmpadas emitem radiação UV de alta potência que pode causar lesões graves na pele e nos olhos. Evite a exposição dessas partes do corpo a produtos sem proteção. Use-as somente em ambientes fechados que protejam os usuários da radiação.

Downloads