Philips Master Value LEDtube T8

Obtenha uma combinação ideal de valor e desempenho

Produtos

Produto Comparar
8
1.050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1.050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
2.100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
2.100
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
19
2.500
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
19
2.500
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Uma solução LED de alto desempenho, o tubo LED profissional MASTER Value é ideal para substituir lâmpadas fluorescentes T8 que usam o balastro EM ou que são instalados diretamente na rede elétrica. Esse produto oferece uma combinação ideal de valor e desempenho para uso em todas as aplicações de iluminação geral, escritórios, indústria, varejo e hotelaria. O design exclusivo dessa luminária tubular LED T8 oferece grande compatibilidade, segurança e instalação rápida, bem como economia instantânea de energia.

Benefícios

  • Uma solução de atualização fácil de instalar

  • Desempenho confiável e excelente valor

Características

  • Solução de atualização para lâmpadas T8 existentes em balastro EM ou rede elétrica

  • > 50% de economia de energia em comparação com lâmpadas fluorescentes com até 160lm/W

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Edifícios industriais e armazéns
  • Estacionamento

Downloads