Philips CorePro, LED, T5, 14 W, 25 W, 4000 K, 2100 lm, 3550 lm, 50000 hora(s)

14T5/COR/46-840/DF21/G/DIM UL-C 25/1

Descrição do produto

CorePro, LED, T5, 1200 mm, 14 W, 25 W, 4000 K, 2100 lm, 3550 lm, 50000 hora(s), 142 lm/W, G5, Vidro

Código de encomenda: 929003651504

Downloads