Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1.850 | 3000 | G13 | |||
18 | 1.850 | 4000 | G13 | |||
18 | 1.850 | 6500 | G13 | |||
18 | 2.100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
18 | 2.100 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
9 | 900 | 3000 | G13 | |||
9 | 900 | 4000 | G13 | |||
9 | 900 | 6500 | G13 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
CorePro LEDtube é uma solução LED com preço acessível, adequada para substituição das lâmpadas fluorescentes T8 ou T12/T10. O produto oferece um efeito de iluminação natural para uso em aplicações de iluminação geral, bem como economia de energia instantânea – uma solução ecologicamente correta.
Benefícios
Minimiza o custo total da iluminação
Possibilita uma troca fácil e barata para a tecnologia de iluminação com LEDs
Características
Apenas 50% do consumo de energia em comparação com os tubos fluorescentes
Dura duas vezes mais que as lâmpadas fluorescentes
Aplicativos
Aviso e segurança
OBSERVAÇÃO: a economia de energia geral e a distribuição de luz de qualquer instalação com o uso de lâmpadas serão determinadas pelo design da instalação.
A instalação deve ser feita de acordo com os diagramas de instalação fornecidos com a lâmpada ou disponíveis online. A instalação deve ser feita por um profissional certificado.