Philips LED TrueForce Core industrial e de varejo (Highbay – HPI/SON/HPL)

A melhor solução de LED para substituição da lâmpada de descarga de alta intensidade (HID)

Produtos

Produto Comparar
70
7.000
6500
E40
80
9.000
6500
E40
50
5.000
6500
E40
30
2.500
6500
E27
40
3.000
6500
E27
50
4.000
6500
E27
60
5.000
6500
E27
60
5.000
6500
E40

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As lâmpadas de LED TrueForce Core I&R da Philips são uma solução de LED fácil com rápido retorno financeiro para substituição de lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Elas oferecem a eficiência energética e os benefícios de vida útil prolongada do LED para substituição de HID, com economias imediatas e baixo investimento inicial. Com um tamanho de lâmpada correto e uma distribuição de luz adequada, você pode atualizá-las facilmente, ignorando o balastro que já existe, e melhorar a qualidade da iluminação.

Benefícios

  • Redução de custos com rápido retorno financeiro

  • Luz no espaço de trabalho mais amplo

Características

  • Eficiência energética elevada

  • Vida útil de 15.000 horas

Aplicativos

  • Industrial e de varejo: depósitos, fábricas, lojas, conexões de transporte

Downloads