Philips CorePro - LED HID SON-T
A substituição econômica em LED para lâmpadas de descarga (HID) e Sódio (SON) com MASTER – LED HID SON-T em luminárias viárias
Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV929002485202 | 40 | 7.200 | 3000 | E40 | ||
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV929002485302 | 40 | 7.500 | 4000 | E40 | ||
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV929003731002 | 40 | 6.500 | 2700 | E40 | ||
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV929003775702 | 49 | 10.000 | 4000 | E40 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
As lâmpadas Philips CorePro LED HID SON-T oferecem uma solução LED fácil e de curto retorno para substituir lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Esta nova geração de produtos traz todos os benefícios de eficiência energética e longa vida útil do LED para substituição HID, ao mesmo tempo que proporciona economia instantânea com um baixo investimento inicial. Além disso, elas são projetadas para ter o mesmo tamanho de lâmpada e distribuição de luz que outras lâmpadas HID, de modo que você nunca perceberá a diferença. Tudo graças à nossa tecnologia de filamento LED HighPower. Além disso, o design exclusivo do IP65 significa que pode ser usado para aplicações externas
Benefícios
Lâmpadas econômicas com rápido retorno do investimento
Baixo investimento inicial
Características
Lâmpadas de alta eficiência energética
Longa vida útil - 25.000 horas
Aplicativos
Aviso e segurança
Consulte o guia de instalação ou entre em contato com um representante da Philips Iluminação para obter o diagrama de fiação e instruções.