Philips MASTER LEDspot LV

Refletor de luz com potente desempenho para atualização de refletores halógenos MR16

Produtos

Produto Comparar
6,5
500
2700
GU5.3

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Proporcionando um intenso facho de luz, a MASTER LEDspot LV é uma solução ideal para substituição de lâmpadas convencionais. O MASTER LEDspot LV foi criado para substituir refletores halógenos ou incandescentes. Ele consegue obter cores naturais, possibilita ambiente aconchegante e confortável para a aplicação residencial e comercial. Destaca a beleza do produtos nas lojas. O novo compartimento reduzido permite o ajuste perfeito com a maioria das luminárias no mercado com um suporte MR16 GU 5.3. Ele não apenas emprega a solução patenteada da Philips para garantir a mais ampla compatibilidade possível com transformadores eletrônicos de halogênio padrão de 12 V, como também oferece alta intensidade de facho equivalente a refletores halógenos MR16. A função de regulação permite criar a atmosfera desejada e funciona com uma ampla seleção de reguladores. Seu alto SDCM garante uma consistência de cores mais rigorosa, que é mantida durante a vida útil do produto. O MASTER LEDspot LV proporciona uma enorme economia de energia e minimiza os custos de manutenção sem comprometer a qualidade da luz e a vida útil, permitindo que proprietários de residências e empresas obtenham um retorno de seu investimento em pouco tempo.

Benefícios

  • Alta intensidade para iluminação de acentuação em aplicações profissionais

  • Brilho intenso mantido ao longo do tempo

Características

  • Alta intensidade equivalente a refletores halógenos

  • Melhor percepção de cores com alto valor de CRI e forte consistência da cor ao longo do tempo

Aplicativos

  • Casa: sala de estar, quarto e entrada
  • Hospitalidade: quarto de hóspedes em hotel, corredores, lobby, área de recepção, restaurantes, bares e cafés
  • Varejo: exposições, vitrines, lojas, provadores e área de verificação

Downloads