Philips Incandescente para aquecimento Infravermelho em Healthcare

Uma fonte de calor confortável para seus músculos.

Produtos

Produto Comparar
150
-
-
-
E27

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As lâmpadas de infravermelho para aplicações nas áreas de saúde foram projetadas para tratar dores musculares profundas e lesões esportivas. Essas lâmpadas incandescentes refletoras são uma excelente solução para o tratamento com calor para aliviar a dor muscular. Também podem ser utilizadas para tratar dores reumáticas. Essa forma de terapia com calor também se mostrou eficaz no tratamento de vários tipos de ferimentos, como lesões esportivas e feridas não infeccionadas, em muitos casos, proporcionando um rápido e eficaz alívio da dor. Os benefícios dessa forma de terapia com calor são resultantes da melhora na circulação sanguínea na pele causada pela resposta vasodilatadora. Ela, por sua vez, aumenta a taxa de transporte de metabólitos e outros compostos bioquímicos essenciais. Ainda há os benefícios decorrentes da profunda penetração do calor, que tem um efeito de aquecimento suave e agradável.

Benefícios

  • Excelente penetração na pele e nos músculos, proporcionando alívio da dor muscular.

  • 90% de energia transmitida na forma de calor com infravermelho.

Características

  • O formato do refletor permite que o calor concentrado seja aplicado onde ele é necessário.

  • A PAR38 tem um refletor interno 100% aluminizado, ou seja, 100% do calor sai pela parte frontal.

Aplicativos

  • Proporcionar alívio da dor muscular e de doenças como reumatismo, dores lombares, nevralgias e resfriados, etc.
  • Promover a recuperação da lesão.
  • Proporcionar conforto e tratamento estético.

Aviso e segurança

  • Quando usada corretamente, a quebra da lâmpada é muito improvável. Se uma lâmpada quebrar, remova as peças com cuidado (com luvas ou ferramentas de proteção para evitar cortes na pele). Coloque-as em um saco plástico lacrado e leve-as ao depósito de lixo local para reciclagem. Não use aspirador de pó.

  • Siga o tempo e a distância de exposição recomendados para o dispositivo com o qual esta lâmpada é usada. A exposição ao calor infravermelho por mais tempo ou mais perto do que o recomendado pode causar queimaduras na pele ou outras reações indesejáveis de proteção da pele.

Downloads