Philips MASTER, LEDtube, T5, Somente rede elétrica, 1200 mm, 100-277 V, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, 25000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 G5 VWV BR

Descrição do produto

MASTER, LEDtube, T5, Somente rede elétrica, 1200 mm, 100-277 V, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, 25000 hora(s), 150 lm/W, G5, Vidro

Código de encomenda: 929003532612
Código de encomenda completo: 871951445300500

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003532612 pt_BR pdf 643.8 kB

Visuais

Product-Photographs-929003532612_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929003532612_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 G5 VWV BR IES 21.0 kB