Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 25000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 BR

Descrição do produto

MASTER Value, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 25000 hora(s), 131 lm/W, G13, Vidro, RG0

Código de encomenda: 929002089812
Código de encomenda completo: 871869966279000

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002089812 pt_BR pdf 638.6 kB

Visuais

Product-Photographs-929002089812_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002089812_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 BR IES 19.7 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Master-Value-LEDtube-T8-COMF-7389584-Ref-929002089712 pdf 679.8 kB