Philips MASTER Value LED tube EM/Mains T8

Obtenha uma combinação ideal de valor e desempenho

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Uma solução LED de alto desempenho, o tubo LED profissional MASTER Value é ideal para substituir lâmpadas fluorescentes T8 que usam o balastro EM ou que são instalados diretamente na rede elétrica. Esse produto oferece uma combinação ideal de valor e desempenho para uso em todas as aplicações de iluminação geral, escritórios, indústria, varejo e hotelaria. O design exclusivo dessa luminária tubular LED T8 oferece grande compatibilidade, segurança e instalação rápida, bem como economia instantânea de energia.

Benefícios

  • Uma solução de atualização fácil de instalar

  • Desempenho confiável e excelente valor

Características

  • Solução de atualização para lâmpadas T8 existentes em balastro EM ou rede elétrica

  • > 50% de economia de energia em comparação com lâmpadas fluorescentes com até 160lm/W

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Edifícios industriais e armazéns
  • Estacionamento

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet MASTER Value LED tube EM/Mains T8 pt_BR pdf 219.8 kB

Visuais

Family-Photographs-MASTER Value LED tube EM/Mains T8
Vários ativos - Visuals
Vídeo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Plugins de software

Family-IES-MASTER Value LED tube EM/Mains T8
Vários ativos - Software Plugins