Brasil - Português

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, 25000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 BR

Descrição do produto

MASTER Value, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, 25000 hora(s), 131 lm/W, G13, Vidro, RG0

Código de encomenda: 929002089512
Código de encomenda completo: 871869966273800

Especificações

  • Casquilho
    G13
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantia
    3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002089512 pt_BR pdf 806.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929002089512_EU
Vários ativos
Product-Diagrams-929002089512_EU
Vários ativos

Plugins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 BR IES 15.8 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Master-Value-LEDtube-T8-COMF-7389584-Ref-929002089512 pdf 671.8 kB